LM3549SQEVNOPB

LM3549 評価モジュール

LM3549SQEVNOPB

購入

概要

The LM3549 is a high power LED driver with up to 700mA output current. It has three constant current LED drivers and a buck boost SMPS for driving RGB LEDs with high efficiency. LED drivers are designed for sequential drive so only one driver can be enabled at a time. LED driver output current settings can be stored to integrated non-volatile memory which allows stand-alone operation without I2C interface. Non-volatile memory is rewritable so current setting can be changed if needed. This evaluation module allows for the full functionality of the device to be verified.

特長
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • I2C Compatible Interface
  • Under-Voltage Lockout
  • LED Open and Short Protection
RGB LED ドライバ
LM3549 大電力シーケンシャル LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3549SQEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド AN-2062 LM3549 Evaluation Kit (Rev. A) 2013年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ