LM3553SDEV

1.2A 2回路 フラッシュ LED ドライバ・システム、I2C 互換インターフェイス付

LM3553SDEV

購入

概要

The LM3553 is a fixed frequency, current mode step-up DC/DC converter with two regulated current sinks. The device is capable of driving loads up to 1.2A from a single-cell Li-Ion battery.

One or more high current flash LEDs can be driven in series either in a high power Flash mode or a lower power Torch mode controlled by either an internal register or the FEN pin. Additionally a low current (20mA) indicator mode and a fixed output voltage mode are also available.

The LM3553 has 128 current levels and 176 flash safety timer durations that are user adjustable via an I2 C compatible interface. Internal soft-start eliminates large inrush currents at start-up. Over-voltage protection circuitry and 1.2MHz switching frequency allow for the use of small, low-cost output capacitors with lower voltage ratings.

The LM3553 is an asynchronous step-up DC/DC converter with an I2C compatible control interface designed for white LED Flash applications. The evaluation board is setup to drive two white flash LEDs with a series flash current of 500mA. Flash duration and current can both be configured by adjusting values stored in the internal control registers. The LM3553 is available in a 3 mm by 3mm LLP package.

特長
  • Accurate and Programmable LED Current up to 1.2A in 128 Steps
  • Total solution Size <30mm2
  • 90% Peak Efficiency
  • Drives 2 LEDs in Series with 1.2A from 5V input
  • Drives 2 LEDs in Series with 600mA from 3.0V Input
  • Drives 1 LED with 1.2A from 3.0V Input
  • Adjustable Over-Voltage Protection Allows for Single or Series LED Operation
  • Four Operating Modes: Torch, Flash, Indicator, and Voltage Mode (4.98V)
  • Programmable Flash Pulse Safety Timer in 16 Steps
  • TX Input Ensures Synchronization with RF Power Amplifier Pulse or Prevents LED from Overheating
  • LED Disconnect During Shutdown
  • Flash/Imager Synchronization via FEN Pin
  • Active Low Hardware Reset
  • Multi-Function Pin (RESET and GPIO)
  • Low Profile 12-pin LLP Package (SDF12A: 3mm x 3mm x 0.8mm, 0.4mm pitch)

Applications:

  • Camera Phone LED Flash
  • Smartphone and PDA Flash
  • LED Backlight

 

照明 LED ドライバ
LM3553 I2C 互換インターフェイス搭載、1.2A、デュアル、フラッシュ LED ドライバ・システム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3553SDEV — 1.2A Dual Flash LED Driver System with I2C Compatible Interface

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート LM3553 1.2A Dual Flash LED Driver System with I2C Compatible Interface (Rev. B) 2013年 4月 30日
証明書 LM3553SDEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ