LM3559EVAL

LM3559 評価ボード

LM3559EVAL

購入

概要

The LM3559/LM3560 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3559 and LM3560 Synchronous Boost Converter with dual 900mA High Side Flash LED Drivers (LM3559) or dual 1000mA High Side Flash Drivers (LM3560) and I2C-Compatible Interface.

特長

Contents:

  • Assembled LM3559 Evaluation Board
  • USB Interface Board and Cable
  • Application Note 2057 for the LM3559 Evaluation Board
照明 LED ドライバ
LM3559 デュアル 900mA ハイサイド電流源 (合計 1.8A のフラッシュ電流) 搭載、同期整流昇圧フラッシュ・ドライバ LM3560 デュアル 1A ハイサイド電流源 (合計 2A のフラッシュ電流) 搭載、同期整流昇圧フラッシュ・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3559EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM3559

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC048 — LM3559 Graphical User Interface

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC048 LM3559 Graphical User Interface

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 7 2012

チェックサム
製品
照明 LED ドライバ
LM3559 デュアル 900mA ハイサイド電流源 (合計 1.8A のフラッシュ電流) 搭載、同期整流昇圧フラッシュ・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3559EVAL LM3559 評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc048 or www.ti.com/lit/xx/snvc048/snvc048.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC048. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2057 LM3559/LM3560 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LM3559EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ