LM3630EVM
LM3630EVM 高効率、2 ストリング、白色 LED ドライバ評価基板
LM3630EVM
概要
The LM3630EVM is a current mode boost converter 2which supplies the power and USB interface control for two strings of 10 LEDs per string. Max LED current is adjustable from 5 mA to 28.5 mA additional LED brightness further adjustable with 256 exponential or linear dimming steps.
特長
- Two String White LED driver
- White LEDs included on board
- Software Graphical User Interface
- Includes USB to I2C interface
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3630EVM — LM3630EVM 高効率、2 ストリング、白色 LED ドライバ評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC075 — LM3630EVMSW GUI Installer
SNVC075 — LM3630EVMSW GUI Installer
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 3 2013
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc075 or www.ti.com/lit/xx/snvc075/snvc075.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC075. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2