LM3639ASW-LINUX

Linux ドライバ、LM3639A 用

LM3639ASW-LINUX

概要

The Linux driver supports the LM3639A Backlight and Flash LED Drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the backlight sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lm3639a

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/video/backlight/lm3639_bl.c
  2. include/linux/platform_data/lm3639_bl.h

Source Files

drivers/video/backlight/lm3639_bl.c

Other Files

include/linux/platform_data/lm3639_bl.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: BACKLIGHT_LM3639 [=y]Type  : tristatePrompt: Backlight Driver for LM3639  Location:    -> Device Drivers      -> Graphics support        -> Backlight & LCD device support (BACKLIGHT_LCD_SUPPORT [=y])          -> Lowlevel Backlight controls (BACKLIGHT_CLASS_DEVICE [=y])  Defined at drivers/video/backlight/Kconfig:384  Depends on: HAS_IOMEM [=y] && BACKLIGHT_LCD_SUPPORT [=y] && BACKLIGHT_CLASS_DEVICE [=y] && I2C [=y]  Selects: REGMAP_I2C [=y] && NEW_LEDS [=y] && LEDS_CLASS [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

バックライト LED ドライバ
LM3639A LM3639A シングル・チップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ