LM3648EVM
LM3643AEVM 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ EVM、1.5A ハイサイド電流源付き
LM3648EVM
概要
The LM3648EVM aids in evaluation of the LM3648 Synchronous Boost LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source. The 2/4 MHz synchronous boost provides power to the controllable high side current sourcs. The current source can provide a current up to 1.5A with 64 programmable levels to choose from. The LM3648EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of the LM3648 (I2C, External Strobe and External Torch/Tx).
特長
- Single 1.5A Current Source
- 64 Flash Brightness Levels (up to 1.5A)
- I2C Control
- External Enable, Strobe and Torch/Tx pins for control and synchronization
- Built-in input voltage monitoring (IVFM)
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3648EVM — LM3648AEVM 1.5A ハイサイド電流源付き同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC183 — LM3648EVM GUI
SNVC183 — LM3648EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 4 2015
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc183 or www.ti.com/lit/xx/snvc183/snvc183.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC183. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2