LM3671MF-1.8EV

2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、SOT23-5 /5 バンプ Micro SMD パッケージ

LM3671MF-1.8EV

購入

概要

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 600 mA load current, over an input voltage range from 2.8V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems.

特長
  • 16 microA typical quiescent current
  • 600 mA maximum load capability
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • Automatic PFM/PWM mode switching
  • Available in fixed output voltages as well as an adjustable version
  • SOT23-5 package
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • Operates from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries
  • Only three tiny surface-mount external components required (one inductor, two ceramic capaitors)
  • Current overload protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • W-LAN
  • Portable Instruments
  • Digital still cameras
  • Portable Hard disk Drives

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3671 2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ LM3671-Q1 2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3671MF-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) 2013年 4月 30日
証明書 LM3671MF-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ