LM3674MF-1.8EV

2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、SOT 23-5

LM3674MF-1.8EV

購入

概要

The LM3674 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3674 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7V to 5.5V. It provides up to 600mA load current, over the entire input voltage range. There are several fixed output voltages and adjustable output voltage versions. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typ). Internal synchronous rectification provides high efficiency during PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 microA (typ).

特長
  • 600mA max load current
  • Input voltage range from 2.7V to 5.5V
  • Available in fixed and adjustable output voltages ranging from 1.0V to 3.3V
  • Operates from a single Li-Ion cell Battery
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • SOT23-5 package
  • Current overload protection and Thermal shutdown protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • Portable instruments
  • W-LAN
  • Digital still Cameras
  • Portable Hard disk drives

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3674 2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、SOT 23-5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3674MF-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT 23-5

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3674MF-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1427 LM3674 Evaluation Board (Rev. K) 2013年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ