LM36922EVM

LM36922 高効率、2 ストリング、白色 LED ドライバ評価モジュール

LM36922EVM

購入

概要

The LM36922 Evaluation Module (LM36922EVM) is designed to fully evaluate the LM36922 Highly Efficient Dual-String White LED backlight driver.  The LM36922EVM consists of the LM36922 with 2p8s white LED strings with jumpers to enable 1p2s through 2p8s led string configurations.  LED string current can be verified by measuring voltage drop across 10 ohm resistor in LED each string.  The evaluation kit comes with USB2ANY interface and GUI for out of the box evaluation.

特長
  • Supports 1p2s thru 2p8s LED strings (jumper configurable)
  • Evaluation kits comes with USB2ANY interface and GUI for out of the box evaluation
バックライト LED ドライバ
LM36922 高効率、2 ストリング、30V、同期、白色 LED ドライバ LM36922H 高効率 2 ストリング白色 LED ドライバ LM36923H 高効率 3 ストリング白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM36922EVM — LM36922 高効率、2 ストリング、白色 LED ドライバ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC167 — LM36923EVM/LM36922EVM GUI Software

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SNVC167 LM36923EVM/LM36922EVM GUI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 08 2 2015

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バックライト LED ドライバ
LM36922 高効率、2 ストリング、30V、同期、白色 LED ドライバ LM36923 高効率、3 ストリング、30V、同期、白色 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM36922EVM LM36922 高効率、2 ストリング、白色 LED ドライバ評価モジュール LM36923EVM LM36923EVM 高効率トリプルストリング白色 LED ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc167 or www.ti.com/lit/xx/snvc167/snvc167.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC167. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM36922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM36922 Highly Efficient Dual-String White LED Driver データシート PDF | HTML 2015年 5月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM36922EVM Evaluation Module 2015年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ