LM43600PWPEVM
LM43600PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM43600PWPEVM
概要
The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.
特長
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM43600PWPEVM — LM43600PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM43600 3.5-V to 36-V, 0.5-A Synchronous Step-Down Voltage Converter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 9月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM43600 EVM User's Guide | 2014年 4月 16日 |