LM46000PWPEVM
LM46000PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM46000PWPEVM
概要
The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.
特長
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2