LM4992SDBD

420mW ステレオ、携帯電話向けオーディオ・アンプ

LM4992SDBD

購入

概要

The LM4992 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 1 watt, per channel, of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

The LM4992 features independent shutdown control for each channel and a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving both shutdown pins with logic low. Additionally, the LM4992 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

This LM4992SDBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4992SD. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

特長
  • Available in space-saving LLP package
  • Ultra low current shutdown mode
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Improved pop & click circuitry eliminates noise during turn-on and turn-off transitions
  • 2.2 - 5.5V operation
  • No output coupling capacitors, snubber networks or bootstrap capacitors required
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

Applications:

  • Mobile Phones
  • PDA's
  • Portable electronic devices

 

スピーカ・アンプ
LM4992 1.07W、ステレオ、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート LM4992  420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier データシート (Rev. B) 2013年 5月 2日
証明書 LM4992SDBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ