LM5000EVAL
高電圧スイッチ・モード・レギュレータ
LM5000EVAL
概要
特長
Features:
- 80 V internal switch
- Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
- Pin selectable operating frequency
300 kHz/700kHz (-3)
600 kHz/1.25MHz (-6) - Adjustable output voltage
- External compensation
- Input undervoltage lockout
- Softstart
- Current limit
- Over temperature protection
- External shutdown
- Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package
Applications:
- Flyback Regulator
- Forward Regulator
- Boost Regulator
- DSL Modems
- Distributed Power Converters
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5000EVAL — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
LM5000EVAL — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide | 2014/07/21 | |||
| 証明書 | LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |