LM5001BSTEVAL

LM5001BSTEVAL - 高電圧スイッチ・モード・レギュレータ

LM5001BSTEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

特長
  • Input operating range: 16 to 36V
  • Output Voltage: 48V
  • Output Current: 0 to 150 mA
  • Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
  • Frequency of Operation: 240 kHz
  • Board Size: 1.75 X 1.75 inches
  • Load Regulation: 1%
  • Line Regulation: 0.1%

 

DC/DC コンバータ
LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5001BSTEVAL/NOPB LM5001BSTEVAL - ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) 2013/04/30
証明書 LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。