LM5001ISOEVAL

高電圧スイッチ・モード・レギュレータ

LM5001ISOEVAL

購入

概要

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

特長
  • Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Adjustable output voltage
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current mode control with selectable compensation
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Integrated current sensing and limiting
  • Integrated slope compensation
  • 85% maximum duty cycle limit
  • Single resistor oscillator programming
  • Oscillator synchronization capability
  • Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
  • Thermal shutdown
  • Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5001ISOEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
証明書 LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ