LM5007EVAL
高電圧(80V)降圧スイッチング・レギュレータ 評価ボード
LM5007EVAL
概要
LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator
特長
- Integrated 80 V, 0.7 A N-Channel Buck Switch
- Internal HV Vcc Regulator
- No Control Loop Compensation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- On Time Varies Inversely with Line Voltage
- Operating Frequency Nearly Constant with Varying Line Voltage
- Adjustable Output Voltage
- Highly Efficient Operation
- Precision Reference
- Low Bias Current
- Intelligent Current Limit Protection
- Thermal Shutdown
- External Shutdown Control
Applications:
- Non-Isolated Buck Regulator
- Secondary High Voltage Post Regulator
- +42 V Automotive Systems
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5007EVAL/NOPB — 80V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価ボード
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2