LM5008AEVAL

LM5008A 評価ボード

LM5008AEVAL

購入

概要

The LM5008AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 300 mA, with current limit set at a nominal 440 mA.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5008A 6 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、350mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5008AEVAL/NOPB — LM5008A ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ向け評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1925 LM5008A Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 30日
証明書 LM5008AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ