LM5010-EVAL
高電圧(1A)降圧スイッチング・レギュレータ
LM5010-EVAL
概要
LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator
特長
- Input Voltage Range: 8 V to 75 V
- Valley Current Limit at 1.25 A
- Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
- Integrated N-Channel Buck Switch
- Integrated Startup Regulator
- No Loop Compesation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
- Maximum Duty Cycle Limited During Startup
- Adjustable Output Voltage
- Precision 2.5 V Feedback Reference
- Thermal Shutdown
Applications:
- High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
- Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
- Secondary High Voltage Post Regulator
- Automotive Systems
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3