LM5020EVAL

100V 電流モード PWM コントローラ・フライバック評価ボード

LM5020EVAL

購入

概要

100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

特長
  • Internal start-up bias regulator
  • Error amplifier
  • Precision voltage reference
  • Programmable softstart
  • 1 A peak gate driver
  • Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Cycle-by-cycle over-current protection
  • Slope compensation (LM5020-1)
  • Programmable oscillator frequency with synchronization capability
  • Current sense leading edge blanking
  • Thermal shutdown protection

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 6日
証明書 LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ