LM5030EVAL
100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ
LM5030EVAL
概要
LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller
特長
- Internal high voltage start-up regulator
- Single resistor oscillator setting
- Synchroniziable
- Error amplifier
- Precision reference
- Adjustable Softstart
- Dual mode over-current protection
- Slope compensation
- 1.5A peak gate drivers
- Thermal shutdown
Applications:
- Telecommunication power converters
- Industrial power converters
- +42 V Automotive Systems
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2