LM5034EVAL
高電圧デュアル・インターリーブ電流モード・コントローラ、アクティブ・クランプ搭載
LM5034EVAL
概要
LM5034 High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp
特長
- Two Independent PWM Current Mode
- Integrated High Voltage Startup Regulator
- Compound 2.5 A Main Output Gate Drivers
- Single Resistor Oscillator Setting to 2 MHz
- Synchronizable Oscillator
- Active Clamp Gate Driver for P-Channel MOSFETs
- Adjustable Gate Drive Overlap Time
- Programmable Maximum Duty Cycle
- Maximum Duty Cycle Fold-Back at High Line Voltage
- Adjustable Timer for Hiccup Mode Current Limiting
- Integrated Slope Compensation
- Adjustable Line Under-Voltage Lockout
- Independently Adjustable Soft-Start (Each Regulator)
- Direct Interface with Opto-Coupler Transistor
- Thermal Shutdown
Applications
- Telecommuncations Power Converters
- Industrial Power Converters
- +42 V Automotive Systems
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5034EVAL/NOPB — High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1370 LM5034 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | |||
証明書 | LM5034EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |