LM5035CEVAL

LM5035C 評価ボード

LM5035CEVAL

購入

概要

The LM5035C evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the Half Bridge topology to evaluate the LM5035C controller. The LM5035C is a functional variant of the LM5035B Half-Bridge PWM Controller. The amplitude of the SR control signals are 5V instead of the VCC level. The evaluation board is provided in an industry standard quarter-brick footprint.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5035 ハーフ・ブリッジと SyncFET ドライバ内蔵、PWM コントローラ LM5035B ハーフ・ブリッジと SyncFET ドライバ内蔵、最大デューティ・サイクルの引き上げに対応、PWM コントローラ LM5035C ハーフ・ブリッジと 5V SyncFET ドライブ出力内蔵、最大デューティ・サイクルの引き上げに対応、PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5035CEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5035C

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2043 LM5035C Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
証明書 LM5035CEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ