LM5041EVAL

カスケード接続 PWM コントローラ

LM5041EVAL

購入

概要

LM5041 Cascaded PWM Controller

特長
  • Internal start-up bias regulator
  • Programmable line under-voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Current mode control
  • Internal error amplifier with reference
  • Dual mode over-current protection
  • Leading edge blanking
  • Programmable push-pull overlap or dead time
  • Internal 1.5 A push-pull gate drivers
  • Programmable soft-start
  • Programmable oscillator with sync capability
  • Precision reference
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Telecommunication power converters
  • Industrial power converters
  • Multi-output power converters
  • +42 V automotive systems

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5041 ヒカップ・モード搭載、カスケード型 PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5041EVAL/NOPB — Cascaded PWM Controller

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1299 LM5041 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
証明書 LM5041EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ