LM5051MAEVAL

LM5051 評価ボード

LM5051MAEVAL

購入

概要

LM5051 評価基板は、LM5051 OR-ing (OR 接続) ダイオード・コントローラ機能を実証する設計を採用しています。チャネルごとに 1 個のローサイド N チャネル・パワー MOSFETを使用しています。この評価基板は、小型ソリューション・サイズのアプリケーションを提示する設計を採用しています。

理想ダイオード / OR コントローラ
LM5051 -6V ~ -100、690μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2148 LM5051MAEVAL Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 6日
証明書 LM5051MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ