LM5068EVAL

負電圧ホット・スワップ・コントローラ

LM5068EVAL

購入

概要

LM5068 Negative Voltage Hot Swap Controller

特長
  • Safe module insertion and removal from live backplanes
  • In-rush current limiting for safe board insertion into live backplanes
  • Fast response to over-current fault conditions with active current limiting
  • -10 V to -90 V input range
  • Programmable under-voltage/over-voltage shutdown protection with adjustable hystereis
  • Prgrammable multi-function timer for board insertion de-bounce delay
  • Fault timer avoids nuisance trips caused by short duration load transients
  • Active gate clamping during intitial power application
  • Available in both latched fault and automatic re-try versions
  • Available with either active HIGH or active LOW power good flag

Applications:

  • -48 V Power Modules
  • Central Office Switching
  • Distributed Power Systems
  • Electronic Circuit Breaker
  • PBX Systems
  • Negative Power Supply Control

 

購入と開発の開始

評価ボード

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
証明書 LM5068EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ