LM5085EVAL

LM5085 - 75V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ

LM5085EVAL

購入

概要

The LM5085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM5085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 55V. The circuit delivers load currents to 4.5A, with current limit set at 7.6A. The board is populated with all components except C5.

特長
  • Input Voltage: 5.5V to 55V, 60V maximum
  • Output Voltage: 5V
  • Maximum load current: 4.5A for VIN >8V
  • Minimum load current: 0A
  • Current Limit Threshold: 7.6A
  • Measured Efficiency: 97.2% (VIN 5.5V, IOUT = 0.6Amps)
  • Nominal Switching Frequency: 300 kHz
  • Size: 3.1 in. x 1.5 in. x 0.78 in

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5085 4.5 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ LM5085-Q1 車載グレード、4.5 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5085EVAL/NOPB — LM5085 - 75V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1878 LM5085 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
証明書 LM5085EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ