LM5113LLPEVB
LM5113 評価ボード
LM5113LLPEVB
概要
The LM5113 evaluation board is designed to provide the design engineers with a synchronous buck converter to evaluate the LM5113, a 100V half-bridge enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FET driver. The active clamping voltage mode controller LM5025 is used to generate the PWM signals of the buck switch and the synchronous switch.
特長
Contents:
- Assembled LM5113 Evaluation Board
- LM5113 Application Note 2149
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5113LLPEVB/NOPB — LM5113 エンハンスメント・モード GaN FET 向け、100V、1.2A / 5A、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2149 LM5113 Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 | ||
データシート | LM5113 80V、1.2A/5A、ハーフブリッジ GaN ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 | |
証明書 | LM5113LLPEVB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM5113-Q1 車載用90V、1.2A、5A、ハーフブリッジGaNドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 5月 21日 |