LM5119EVAL
LM5119 評価ボード
LM5119EVAL
概要
The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 10V, 8A regulator.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5119EVAL/NOPB — LM5119 ワイド入力電圧範囲(Vin)、デュアル同期整流・降圧コントローラ向け評価ボード
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2