LM5121EVM
切断スイッチ付き広 Vin 範囲同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール
LM5121EVM
概要
The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.
特長
- 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
- 12V/2A output
- 250kHz switching frequency
- Programmable light load operation
- Inrush current limit, short circuit protection
購入と開発の開始
評価ボード
LM5121EVM — 切断スイッチ付き広 Vin 範囲同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5121EVM Evaluation Module | 2013年 8月 23日 |