LM5150RUMEVM
LM5150RUM 評価モジュール
LM5150RUMEVM
概要
LM5150RUMEVM 評価モジュール(EVM)は、クランキングの間も自動車のバッテリから最小電圧を供給するように設計されており、入力電圧範囲(VIN)が広く静止電流(IQ)が小さい昇圧コントローラ IC である LM5150 同期整流昇圧コントローラ IC を評価するためのフル機能の昇圧コンバータを設計エンジニアに提供します。
この EVM の動作を正常に開始させるには、前段の出力、つまりこの EVM への入力が少なくとも 5V に達している必要があります。動作開始後、入力電圧が最小 2.5V、最大 40V に変化しても対処できます。この EVM は、負荷電流が最大 2.94A の場合に最小 8.5V の電圧を生成します。入力と出力それぞれの電圧が十分高く、少なくとも 8.5V の出力電圧を確保できる場合、外部 PMOS バイパス・スイッチがターンオンになり、不要な消費電力を自動的に節減します。
特長
- 2.5V ~ 40V の入力電圧範囲(動作開始には 5V が必要)
- 入力電圧がターゲット以下に低下した場合でも、8.5V のターゲット出力電圧を確保
- 最大 2.94A の出力電流
- 440kHz の代表的なスイッチング周波数
- 自動的なバイパス・スイッチ制御
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2