LM5152EVM-BST
LM5152 昇圧コントローラの評価基板
LM5152EVM-BST
概要
LM5152EVM-BST 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期昇圧コントローラである LM5152-Q1 の機能と性能を提示します。
- 低静止電流 (IQ) 動作
- 内部帰還抵抗
- VIN が VOUT のレギュレーション ターゲット電圧を上回っている場合のバイパス モード動作
- 動的出力電圧追跡
- ステータス インジケータ
- プログラマブル周波数
- クロックのディザリング (意図的な変動)
- プログラマブル UVLO。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 42V
- 出力電圧 8.5V で 34W
- 440kHz のスイッチング周波数
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5152EVM-BST — LM5152 昇圧コントローラの評価基板
LM5152EVM-BST — LM5152 昇圧コントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5152EVM-BST Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/09/23 | ||
| 証明書 | LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/07/19 |