LM5160DNTBK-CALC

LM5160 降圧レギュレータ、クイック・スタート・カリキュレータ

LM5160DNTBK-CALC

ダウンロード

概要

Welcome to the LM5160 Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

機能
  • Determine output filter inductance and input and output filter capacitances
  • Select components for soft-start, EN/UVLO resistors
  • Optimize and choose the ripple injection circuit required for your application
  • Determine the minimum input voltage available for a fixed output and switching frequency
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 20 11 2014
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流・降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ