LM5166EVM-C50A
LM5166 ワイドVIN、低 IQ、COT 5V 500mA 評価基板
LM5166EVM-C50A
概要
LM5166EVM 評価基板 (EVM) は、超低無負荷電流を特徴とする広入力電圧対応の同期整流型降圧 DC/DC コンバータである LM5166 の性能およびすべての機能を実演するために設計されています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この基板は、6V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5166 のコンスタントオンタイム (COT) 制御方式とダイオードエミュレーションにより、24V 入力時の無負荷供給電流はわずか 14μA です。
特長
- 入力電圧範囲:6V ~ 65V
- 5V の目標出力電圧
- 非常に高い電力変換効率:出力が 5V で 1mA 超の負荷時に 90% 以上 (入力電圧 12V)
- COT または PFM 制御アーキテクチャ
- 無負荷時の供給電流はわずか 12µA まで低減可能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5166EVM-C50A — LM5166 ワイド VIN、低 IQ、COT 5V 500mA の評価モジュール
LM5166EVM-C50A — LM5166 ワイド VIN、低 IQ、COT 5V 500mA の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5166EVM-C50A Evaluation Module | 2016/12/08 | |||
| 証明書 | LM5166EVM-C50A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |