LM53635MQEVM

LM53635M-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、3.5A 5.0V 可変出力 2.1MHz 車載降圧コンバータ

LM53635MQEVM

購入

概要

This EVM demonstrates the capabilities of the LM53635M automotive integrated buck converter. The EVM has an EMI filter on the back side that assists with noise reduction and Spread Spectrum build in. The user can choose to bypass that EMI filter using  VIN1/GND1 posts . The EVM operates from an 3.5V to 36V input (up to 42V transients) and provides a adjustable 5.0V output at 3.5A continuous load.

特長
  • High Efficiency with 2.1MHz and Auto Light Mode PFM/PWM or Forced PWM Mode operation
  • /RESET Power Good output with 3ms delay on timer
  • External Frequency Synchronisation Input
  • Low EMI
  • Fully Synchronous with integrated HS and LS FET
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 スペクトラム拡散機能付き、3.5A 5.0V 可変出力 2.1MHz 車載降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016年 5月 10日
データシート LM53625/35-Q1 2.5A/3.5A、36V 同期整流、2.1MHz、降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
証明書 LM53635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ