LM5642EVAL-KIT

高電圧、2回路、同期整流・降圧コンバータ、オシレータ同期付

LM5642EVAL-KIT

購入

概要

High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

特長
  • Two synchronous buck regulators
  • 180°out of phase operation
  • Synchronizable switching frequency from 150 kHz to 250 kHz
  • 4.5 V to 36 V input range
  • 50µA shutdown current
  • Adjustable output from 1.3 V to 90% of Vin
  • 0.04% (typical) line and load regulation error
  • Current mode control with or without a sense resistor
  • Independent enable/soft-start pins allow simple sequential startup configuration
  • Configurable for single output parallel operation.
  • Adjustable cycle-by-cycle current limit
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage latch protection
  • Output under-voltage protection with delay
  • Thermal shutdown
  • Self discharge of output capacitors when the regulator is OFF
  • TSSOP package

Applications:

  • Embedded Computer Systems
  • Telecom Systems
  • Set-Top Boxes
  • WebPAD
  • Point Of Load Power Architectures

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5642 発振器同期機能搭載、4.5 ~ 36V、電流モード、デュアル、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1292 LM5642 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 25日
証明書 LM5642EVAL-KIT/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM5642EVAL-KIT/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ