LM61430Q1EVM

LM61430-Q1 低 EMI、36V、3A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM61430Q1EVM

購入

概要

LM61430 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM61430 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LM61430 は、非常に優れた効率、低静止電流 (IQ)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。

特長
  • スペクトラム拡散動作
  • ドロップアウトから制御された方法で回復
  • 動作時の低静止電流
  • 高効率
  • 短い最小オン時間
  • 調整可能な立ち上がり時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM61430-Q1 車載対応、3V ~ 36V、3A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM61430EVM-AS-2MHZ — LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM61430EVM-AS-2MHZ User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ