LM63460EVM
LM63460-Q1 車載対応、5.5V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM63460EVM
概要
LM63460EVM-2MHZ は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コンバータである LM63460-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。障害条件発生時にレギュレータの保護を確実にするための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、オープン・ドレインの PGOOD (パワー・グッド) インジケータ、サーマル・シャットダウンを搭載しています。LM63460-Q1 を採用し、スペクトル拡散周波数変調をデフォルトで実現しています。さらに、M63460-Q1 のスイッチング周波数は抵抗で調整可能であり、外部クロック信号の周波数に合わせて自らの周波数を調整する SYNC IN (同期機能) も搭載しています。
特長
- 広い入力電圧範囲:5.5 V~36V
- 5V のデフォルト出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- スイッチング周波数が 2.1MHz のとき、6A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ) は、バッテリ直結の車載アプリケーションに最適
- CISPR 25 Class 5 の伝導型電磁波に対応できるよう、入力 EMI フィルタを搭載
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション・フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
LM63460EVM-2MHZ — LM63460-Q1 evaluation module automotive 5.5-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter
SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool
SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr518 or www.ti.com/lit/xx/snvr518/snvr518.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR518. Please update any bookmarks accordingly.