LM63LM64LM96X63EVM

LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用

LM63LM64LM96X63EVM

購入

概要

The LM63LM64LM96x63EVM evaluation module (EVM) enables designers to immediately start evaluating the operation and performance of the LM63, LM64, LM96063, and LM96163 remote digital temperature sensor / fan controller family of ICs. All four devices can be evaluated by clicking on the appropriate device selection menu within the GUI, which controls the built-in I2C switch.

特長
  • Evaluate LM63, LM64, LM96063, LM96163 fan controller family
  • Device selection via I2C switch
  • User friendly GUI interface
  • 3-pin or 4-pin fans pluggable through on-board connector
  • Powered by USB
  • Users may connect their own remote temperature diode
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM96063 ファン・コントローラとファンの音響ノイズ低減機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM63LM64LM96x63EVM User's Guide 2013年 10月 15日
証明書 LM63LM64LM96X63EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ