LM644A2QEVM-S2100T

LM644A2-Q1 の評価基板

LM644A2QEVM-S2100T

購入

概要

LM644A2QEVM-S2100T は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LM644A2-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板は、2 相インターリーブ構成で、単一の 12A 出力を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。

特長
  • 広い動作電圧範囲:最大 36V
  • 3.3V と 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 12A の出力電流定格、チャネルあたり 6A
  • 超低静止電流 (IQ)
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
  • 包括的な組み立てとテストが完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMQ644A0-Q1 車載、36V、10A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LM644A2QEVM-S2100T 36V, 12A, Single-Output, Dual-Phase, Synchronous Buck Converter Evaluation Board PDF | HTML 2024年 10月 10日
証明書 LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ