LM68645EVM
LM68645-Q1 evaluation module
LM68645EVM
概要
The LM68645-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM68645 family of wide input voltage buck converters. The LM68645EVM is configured to deliver a 5V output to a load requiring 4.5A or less. The LM68645EVM can be used in many different configurations by substituting other versions of the LM686x5 and re-configuring the board components.
特長
- •3V to 65V wide input voltage range
- 5V, 3.3V, and adjustable output voltage options
- Up to 4.5A output current
- 300kHz to 2.2MHz switching frequency
- Minimized switch node ringing to reduce electromagnetic interference (EMI)
- Input transient capability up to 70V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM68645-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 10月 21日 | |||
証明書 | LM68645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 4日 |