LMG1205HBEVM

LMG1205 GaN パワー・ステージの評価モジュール

LMG1205HBEVM

購入

概要

80-V 10A Power Stage EVM - The LMG1205 half-bridge EVM board is a small, easy to use, power stage with an external PWM signal. The EVM is suitable for evaluating the performance of the LMG1205 driving a GaN half-bridge in many different DC-DC converter topologies. It can be used to estimate the performance of the half-bridge to measure efficiency. The module is capable of delivering a maximum of 10A of current. However, adequate thermal management (forced air, running at low frequency etc) should be followed to ensure that the maximum operating temperature specification  for the on-board components is not exceeded. The EVM is not suitable for transient measurements as it’s an open loop board.

特長
  • Input voltage operates up to 80V
  • Simple open loop design to evaluate performance of LMG1205 driving a GaN Half-Bridge
  • VDD supply generated from an onboard linear regulator
  • Single PWM  input on board for PWM signal with < 8ns dead time
  • Kelvin sense capability for input and output to measure efficiency
  • Output current sense shunt resistor
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
LMG1205 5V UVLO 搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.2A、5A、90V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38690 1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN パワー・ステージの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG1205HBEVM 2017年 3月 22日
データシート LMG1205 ブートストラップ・ダイオード内蔵の 80V、1.2A~5A、ハーフ・ブリッジ GaN ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 1日
証明書 LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ