LMG1210EVM-012

LMG1210 ハーフブリッジ開ループの評価モジュール

LMG1210EVM-012

購入

概要

LMG1210EVM-012 は、GAN FET 向けの LMG1210 メガヘルツ 200V ハーフ・ブリッジ・ドライバを評価する目的で設計されています。この EVM は、単一の LMG1210 によって駆動される、ハーフ・ブリッジ構成の 2 個の GaN(窒化ガリウム)FET によって形成されています。ボード上にコントローラは実装されていません。

特長
  • ドライバの高周波対応を実証
  • ドライバの高い CMTI 耐性を実証
  • ドライバの優れた遅延特性、マッチング、強度を実証
  • デッドタイム・ブロック機能と、効率に対する望ましい影響を実証
  • これはご注文可能な PCB(ハードウェア)であり、Class-D オーディオ、エンベロープ追跡、高周波 DC/DC の各アプリケーションで使用するレーザー向けのドライバ段を示します。
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
LMG1210 5V UVLO とプログラマブル・デッドタイム機能搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.5A、3A、200V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1210EVM-012 — LMG1210 ハーフブリッジ開ループの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 2018年 1月 29日
データシート LMG1210 デッドタイム調整可能な 200V、1.5A、3A ハーフ・ブリッジ MOSFET および GaN FET ドライバ、最大 50MHz のアプリケーション向け データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 6日
証明書 LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ