LMG2100EVM-078
LMG2100 の評価基板
LMG2100EVM-078
概要
LMG2100 評価基板 (EVM) はコンパクトかつ使いやすい電力段で、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、またはハーフブリッジを使用する他のコンバータ トポロジとして構成することができます。この評価基板 (EVM) は、LMG2100 ハーフブリッジ パワー モジュールと、2 個の 100V 4.4mΩ GaN FET を採用しています。
特長
- 最大 80V DC の入力電圧で動作
- 100V、4.4mΩ の GaN FET とドライバを内蔵
- シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
- 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
- 複数の直列抵抗と Cboot や Cvcc を使用して、スルーレートを調整可能
- 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2