LMG3626EVM-074
LMG3626 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板
LMG3626EVM-074
概要
LMG3626EVM-074 評価基板 (EVM) は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3626 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 265Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。
特長
- 90Vac ~ 264Vac のユニバーサル AC 入力を受け入れ、USB Type-C™ PD 3.0 に準拠する出力で、最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) を供給
- CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件より良好な効率とスタンバイ消費電力を実現
- 90VAC 全負荷時に、28W/立方インチ (1.83W/立方 cm) の電力密度と 93% の効率を達成
- 統合型 GaN デバイスは、電流センス エミュレーションを通じて、部品点数の低減と効率の向上に貢献
購入と開発の開始
評価ボード
LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BEAGLEY-AI FCC Test Report | 2024年 6月 25日 | ||||
証明書 | LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG3626EVM-074 USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback Converter | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |