LMH13000RQEEVM

LMH13000 評価基板

LMH13000RQEEVM

購入

概要

LMH13000RQEEVM は、13 ピン WQFN-HR (HotRod™) パッケージに封止した高速バッファである LMH13000 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM は出荷時に、50 Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成されており、複数の入出力でバナナコネクタを実装しているほか、さまざまな動作モードのディスエーブル、イネーブル、構成を容易に実行することができます。また、寄生成分を低減するようにレイアウトを最適化済みであり、出力電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を高速化できます。

特長
  • 単一電源電圧の動作範囲:3V ~ 5.5V
  • すべての入出力信号に対応する複数の SMA コネクタを容易に使用可能
  • デバイスとレーザー電源用の使いやすいバナナコネクタ
  • SMD VCSEL と TO-CAN レーザーのフットプリント
  • レーザー出力キャリブレーション用のオンボード TIA
  • 各種モードでデバイスを構成するためのジャンパ
  • 寄生成分とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
LMH13000 High-speed, voltage-controlled current output driver
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
 
数量限定

LMH13000RQEEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LMH13000RQEEVM — LMH13000 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH13000RQE Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025年 2月 28日
証明書 LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ