LMH2120UMEVAL

6GHz リニア RMS 電力検出器、40dB ダイナミック・レンジ

LMH2120UMEVAL

購入

概要

The LMH2120 is a 40 dB Linear RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RF signals that exhibit large peak-to-average ratios, i.e, large variations of the signal envelope. Such signals are encountered in W-CDMA and LTE cell phones. The RMS measurement topology inherently

The device has an RF frequency range from 50 MHz to 6 GHz. It provides an accurate, temperature and supply insensitive, output voltage that relates linearly to the RF input power in volt. The LMH2120's excellent conformance to a linear response enables an easy integration by using slope and intercept only, reducing calibration effort significantly. The device operates with a single supply from 2.7V to 5V. The LMH2120 has an RF power detection range from -35 dBm to 5 dBm and is ideally suited for use in combination with a directional coupler. Alternatively, a resistive divider can be used.

The device is active for EN = High, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. To save power and prevent discharge of an external filter capacitance, the output (OUT) is high impedance during shutdown.

The LMH2120 power detector is offered in a tiny 6-bump micro SMD package.

特長
  • Linear root mean square response
  • 40 dB linear-in-V power detection range
  • Multi-band operation from 50 MHz to 6 GHz
  • Lin conformance better than ±0.5 dB
  • Highly temperature insensitive
  • Modulation independent response
  • Shutdown functionality
  • Wide supply range from 2.7V to 5V
  • Tiny 6-bump micro SMD package
RF パワー・ディテクタ
LMH2120 40dB のダイナミック・レンジ、6GHz、リニア RMS パワー・ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH2120UMEVAL/NOPB — LMH2120UM 評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2064 LMH2120 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LMH2120UMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ