LMH2190TMEVAL
LMH2190 評価ボード
LMH2190TMEVAL
概要
The LMH2190EVAL board helps evaluating the LMH2190 Quad Channel 26 MHz Clock Tree Driver with I2C. It is designed such that it gives maximum flexibility in evaluating the LMH2190 in various configurations.
The LMH2190 provides a digital system clock to peripheral devices in mobile handsets. It provides a solution to clocking issues such as limited drive capability for fan-out or longer traces, protection of the master clock from varying loads and frequency pulling effects, isolation buffering from noisy modules, and crosstalk isolation. It has very low phase noise which enables it to drive sensitive modules such as Wireless LAN and Bluetooth.
クロック・バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1966 Evaluation Board for the LMH2190 (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | |||
証明書 | LMH2190TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |