LMH2832EVM-50
LMH2832EVM-50 評価モジュール
LMH2832EVM-50
概要
The LMH2832EVM-50 evaluation module (EVM) is used to evaluate the dual LMH2832, digitally-controlled variable gain amplifier (DVGA) in a 40-pin VQFN package. The EVM is used to easily demonstrate the functionality and performance of LMH2832 across all the gain settings in a 50-Ω input environment. The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors.
特長
- Configured for 5-V single-supply operation
- Designed for AC-coupled single-ended 50-Ω input and output connection
- Interface to the inputs and outputs using SMA connectors
- USB connector and FTDI USB-to-SPI bus translator chip to successfully program the DVGA gain registers
RF VGA
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide | 2016年 6月 30日 | |||
証明書 | LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |