LMH5401EVM-CVAL

LMH5401-SP 放射線耐性保証(RHA)、広帯域、完全差動アンプの評価モジュール

LMH5401EVM-CVAL

購入

概要

The LMH5401EVM-CVAL is an evaluation module for the single LMH5401FFK/EM amplifier in a 14 pin LCCC high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier.

The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended or differential input with gain of 17dB (7 V/V). The board has differential outputs and can support both bipolar or unipolar power supplies.

特長
  • AC coupled inputs allows for uni-polar supply or split supply
  • Single-ended (Active Balun Configuration) or Differential Inputs (FDA Configuration)
  • Fully Differential Output
  • Configured for optimal impedance match to 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
RF FDA
LMH5401-SP 放射線耐性保証(RHA)、6.5GHz 超広帯域完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 放射線耐性保証(RHA)、広帯域、完全差動アンプの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2018年 9月 21日
アプリケーション・ノート Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019年 8月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ