LMH9135-EVM
3.55-GHz differential in to single-ended out amplifier evaluation module
LMH9135-EVM
概要
LMH9135 評価基板 (EVM) は、LMH9135 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2 x 2mm2 の 12 ピン RRL パッケージに封止済みで、差動入力からシングルエンド出力への変換を行う、18dB ゲイン・ブロック・アンプです。このデバイスは、次世代の 5G m-MIMO アクティブ・アンテナ・システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー・アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この EVM は、LMH9135 の機能と性能を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。このデバイスは、3.55GHz 送信アプリケーションで使用し、600MHz 動作時に 1dB の BW (帯域幅) 達成を想定しています。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 100Ω の差動入力とのマッチング、および 50Ω のシングルエンド出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。オンボード・コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。
特長
- +3.3V 単一電源電圧で動作
- 100Ω 差動入力、および 50Ω シングルエンド出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
- オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ・コネクタを使用するパワー・ダウン・オプションがオンボードで使用可能
RF FDA
購入と開発の開始
評価ボード
LMH9135RRLEVM — 3.55GHz 差動入力、シングル・エンド出力アンプの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH9135 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020年 4月 2日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide | 2020年 7月 23日 |